SAC-4P-MR/ 0,5-28X OD
-
传感器/执行器电缆
1410824
传感器/执行器电缆,4-位置,PE-X 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 弯头 M12,编码: A,与 自由出线,电缆长度: 0.5 m,户外应用,带高级钢螺圈
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 外部区域 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | FPM |
| 夹具本体材料 | PP |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PP |
| 螺钉连接材料 | 不锈钢 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 针位分配 | |
| 触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | BN |
| 2 (浪涌保护器-插拔件) | WH | |
| 4 (浪涌保护器-插拔件) | BK | |
| 3 (浪涌保护器-插拔件) | BU | |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 弯头 M12 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| PE-X,黑色 [28X] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 44 kg/km |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PE-X,黑色 [28X] |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 4x 0.5 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.6 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PE-X |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PE-X |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | 大约 0.30 mm (线芯绝缘) |
| 大约 0.60 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 4线,绞合 |
| 绞线长度,总绞线 | 61.6 mm |
| 最大导线电阻 | ≤ 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V AC |
| 测试电压 | ≥ 3000 V AC |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 52 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 52 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合DIN 60332-1-2标准 |
| 符合DIN EN 50266-2-5标准 | |
| 符合IEC 60332-3-25标准(成束防火测试) | |
| 烟气腐蚀性 | 符合IEC 60754 |
| 烟雾浓度 | 符合DIN EN 61034 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合DIN VDE 0276-605标准) |
| 特殊性质 | 辐射交联 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -15 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
| 120 °C (48小时时,参见测试报告19233) | |
| 180 °C (48小时时,参见测试报告19233) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -40 °C ... 105 °C (针式/孔式) |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
| 订货号 | 1410824 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CCA |
| 产品关键代码 | AF1CCA |
| GTIN | 4046356932981 |
| 单件重量(含包装) | 37.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 33.675 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |