SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3LW
-
传感器/执行器电缆
1569265
传感器/执行器电缆,4-位置,PUR 无卤素,防焊花飞溅,灵活性高,灰色 RAL 7001,插头 直头 M12,编码: A,与 3只LED灯,与 孔式 弯头 M12,编码: A,与 3只LED灯,电缆长度: 0.6 m
产品详情
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 位数 | 4 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 密封材料 | NBR |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 250 V |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 3只LED灯 |
| 状态显示 | 有 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 弯头 M12 |
| 位数 | 4 |
| 防插错编码类型 | A |
| 电缆长度 | 0.6 m |
| 灰色,高柔性PUR [800] | |
| 尺寸图 |
|
| 注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
| 电缆重量 | 33.5 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 灰色,高柔性PUR [800] |
| 导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.3 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、白色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 4线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 大约 53 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 36 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3.3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
| 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² | |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m, 扭转循环: 1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 不含硅酮 | |
| 特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
| 不含硅和镉 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1569265 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | AF1CCA |
| 产品关键代码 | AF1CCA |
| GTIN | 4046356555340 |
| 单件重量(含包装) | 39 g |
| 单件重量(不含包装) | 39 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |