SAC-3P-Y/2X0,3-PUR/C-1L-Z WPE
-
传感器/执行器电缆
1387105
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12,编码: A,与 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管 和 阀连接器 C (8 mm),与 1只LED灯,接线: 稳压二极管,电缆长度: 0.3 m,特殊接线,用户定制型号
产品详情
| 产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 2 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | TPU |
| 材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 接触件材料 | CuSn |
| 电磁阀插头的插芯材料 | PA 6.6 |
| 接触件表面材料 | Sn |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 状态显示 | 1只LED灯 |
| 状态显示 | 有 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | A |
| 连接2 | |
| 类型 | 阀连接器 C (8 mm) |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Sn (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| TPU (外壳) | |
| 保护电路 | 稳压二极管 |
| 连接3 | |
| 类型 | 阀连接器 C (8 mm) |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Sn (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| TPU (外壳) | |
| 保护电路 | 稳压二极管 |
| 电缆长度 | 0.3 m |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 30 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
| 符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 主要抗油性 |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 85 °C (阀连接器) |
| -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
| -15 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 订货号 | 1387105 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1DNA |
| 产品关键代码 | AF1DNA |
| GTIN | 4063151763886 |
| 单件重量(含包装) | 59.8 g |
| 单件重量(不含包装) | 59.8 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |