SAC-3P-P12MS/ 0,6-PUR/M12FS
-
传感器/执行器电缆
1392562
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,插头 直头 M12 推挽式,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.6 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
应用 | 标准 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 无 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 250 V AC |
250 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
机械参数 | |
插/拔周期 | ≥ 100 |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
导线连接 | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12推挽式连接器) |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 推挽式 |
位数 | 3 |
锁定类型 | 推挽式 |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 直头 M12 |
位数 | 3 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 0.6 m |
无卤素PUR黑色 [PUR] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 23 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
导线结构 信号线 | 42x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 22 |
导线横截面 | 3x 0.34 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1.27 mm ±0.02 mm (信号线路) |
电缆外径 | 3.85 mm ±0.15 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
大约 0.50 mm (电缆外部保护层) | |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 最大 58 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
测试电压 | ≥ 3000 V |
最小弯曲半径,固定式安装 | 19 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 38 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 38 mm, 弯曲半径: 10 x D, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥2000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
防水解,防细菌腐蚀 | |
部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
特殊性质 | 可用于拖链 |
不含硅酮 | |
不带影响油漆涂层的物质 | |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C (浪涌保护器-插拔件) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) | |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
标准标识 | M12-Push-Pull |
标准/规格 | IEC 61076-2-010 |
订货号 | 1392562 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1CBC |
产品关键代码 | AF1CBC |
GTIN | 4063151818449 |
单件重量(含包装) | 32.9 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用推挽式快速锁紧机制进行安装,节省时间