SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES-4A
-
传感器/执行器电缆
1833488
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 A,与 1只LED灯,接线: 续流二极管,带保持电流限流装置,电缆长度: 5 m,带保持电流限流装置,可以节能
产品详情
适配产品
优势
方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆