SAC-3P-5,0-116/C
-
传感器/执行器电缆
1402850
传感器/执行器电缆,3-位置,PUR/PVC,黑色 RAL 9005,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),电缆长度: 5 m
产品详情
产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
位数 | 3 |
出线口编号 | 1 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | TPU |
材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
接触件材料 | CuSn |
电磁阀插头的插芯材料 | PA 6.6 |
接触件表面材料 | Sn |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 230 V AC |
230 V DC | |
额定电流IN | 6 A |
连接1 | |
类型 | 自由出线 |
连接2 | |
类型 | 阀连接器 C (8 mm) |
标识材料 | CuSn (触点) |
Sn (触点表面) | |
PA 6.6 (插芯) | |
TPU (外壳) |
电缆长度 | 5 m |
PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 53.4 kg/km |
UL AWM | 20549 |
位数 | 3 |
屏蔽 | 无 |
光缆类型 | PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] |
导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
AWG,信号线 | 18 |
导线横截面 | 3x 0.75 mm² |
线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.05 mm |
电缆外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 铜质绞合线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
总绞线 | 3线,绞合 |
最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
额定电压,电缆 | 300 V |
测试电压 | 1200 V |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 29 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 58 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 2 m/s, 加速度: 2.5 m/s² |
阻燃 | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
符合UL FT-2标准 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 粘合性低 |
特殊性质 | 柔性 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (阀连接器) | -20 °C ... 85 °C (阀连接器) |
标准标识 | 阀插头 |
标准/规格 | EN 175301-803 |
订货号 | 1402850 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1DEA |
产品关键代码 | AF1DEA |
GTIN | 4046356633512 |
单件重量(含包装) | 22.22 g |
单件重量(不含包装) | 22.22 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ECLASS-15.0 | 27060312 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |