SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-R-ES-1A - 传感器/执行器电缆
1833484

传感器/执行器电缆,3-位置,PUR 无卤素,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 阀连接器 BI (11 mm),与 1只LED灯,接线: 续流二极管,带保持电流限流装置,电缆长度: 3 m,带保持电流限流装置,可以节能

产品详情








适配产品


优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
标准产品:坚固的无卤素PUR电缆