SAC-12P-MS/0,5-35T/FR SH SCO
-
传感器/执行器电缆
1423615
传感器/执行器电缆,12位,PUR/PVC,RAL 9005(黑色),屏蔽,M12 SPEEDCON直头插头(A编码)转M12 SPEEDCON直头插座(A编码),电缆长度:5 m
产品详情
产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
位数 | 12 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuZn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | PA 6.6 |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 30 V AC |
30 V DC | |
额定电流IN | 1.5 A |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
连接1 | |
类型 | 插头 直头 M12 SPEEDCON |
位数 | 12 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M12 SPEEDCON |
位数 | 12 |
锁定类型 | SPEEDCON |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 0.5 m |
黑色PUR/PVC双绞线 [35T] | |
尺寸图 |
|
电缆重量 | 87 kg/km |
UL AWM | 20233 / 1061 (80°C/300 V) |
位数 | 12 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | 黑色PUR/PVC双绞线 [35T] |
导线结构 信号线 | 18x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线横截面 | 12x 0.14 mm² (信号线路) |
线径,包括绝缘层 | 1 mm ±0.05 mm (信号线路) |
电缆外径 | 8.50 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PVC |
单线,颜色 | 白色-棕色、绿色-黄色、灰色-粉色、蓝色-红色、黑色-紫色、灰色/粉色-红色/蓝色 |
双绞线 | 2根线为一对 |
总绞线 | 6对线芯缠绕在填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | ≤ 142 Ω/km (20 °C时) |
绝缘电阻 | ≥ 10 MΩ*km (20 °C时) |
额定电压,电缆 | 42 V AC |
测试电压 | 1500 V AC |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 43 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 85 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 2000000, 弯曲半径: 85 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
阻燃 | 符合DIN EN 60332-1-2 |
符合 VW-1 | |
阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 (符合EN 50396) |
特殊性质 | 可用于拖链 |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP68 | |
环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
标准标识 | M12 针式插头连接器 |
标准/规格 | IEC 61076-2-101 |
订货号 | 1423615 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 50 pc |
销售关键代码 | AF1CNA |
产品关键代码 | AF1CNA |
GTIN | 4055626351834 |
单件重量(含包装) | 88.7 g |
单件重量(不含包装) | 88.7 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |