SACB-6/12-L-10,0PUR
-
分线盒
1695142
分线盒, 接线方式: M12孔式 塑料, 插槽数目: 6, 位数: 5, 编码: A, 插槽类型: 双通道, 状态显示: 有, PNP; 主电缆连接: 固定式连接 180°, PUR/PVC, 电缆长度: 10 m, 屏蔽: 无
产品详情
| 产品类型 | 分线盒 |
| 位数 | 5 |
| 插槽数目 | 6 |
| 编码 | A |
| LED | 是 |
| 本地诊断 | |
| 监控功能 | 电源电压 |
| 光学显示 | 绿色LED灯 |
| 最大工作电压Umax | 30 V DC |
| 本地诊断 | 电源电压 绿色LED灯 |
| 状态显示I/O 黄色LED灯 | |
| 额定电压 UN | 24 V DC |
| 总额定电流 | 12 A |
| 每条路径的最大电流承载能力 | 2 A |
| 每个槽的电流负载能力 | 4 A |
| 导线连接 | |
| 传感器/执行器连接件系统 | M12孔式 |
| 带开槽连接块的传感器/执行器电缆紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 针位分配 | |
| 插槽/芯 = 导线颜色或连接 | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 1-6 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-6 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-6 / 5 (PE) = GNYE | |
| 状态显示 | 有 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 54 mm |
| 高度 | 19 mm |
| 长度 | 129 mm |
| 标识材料 螺纹套管 | PA |
| 标识材料 外壳 | PA |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 O形圈 | NBR |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | PA |
| 电缆长度 | 10 m |
| PUR/PVC 黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 150.9 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 15 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR/PVC 黑色 [PUR] |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线结构,电压电源 | 56x 0.15 mm |
| AWG电源 | 17 |
| 导线横截面 | 12x 0.5 mm² (信号线路) |
| 3x 1 mm² (电源线) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.1 mm (信号线路) |
| 2.1 mm ±0.1 mm (电源线) | |
| 电缆外径 | 9.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、绿色/黄色、白色、绿色、黄色、灰色、粉色、红色、灰色/粉色、红色/蓝色、白色/绿色、棕色/绿色、白色/黄色、黄色/棕色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.15 mm (内部保护层) |
| ≥ 0.76 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 双绞线 |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 71 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 94 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1500000, 弯曲半径: 94 mm, 横向轨迹: 2 m, 横向速度: 2 m/s |
| 阻燃 | DIN EN 50265 |
| 阻油性 | 符合VDE 0472标准第803部分 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 特殊性质 | 不含硅酮 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 90 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 80 °C (符合UL标准) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 75 °C |
| 订货号 | 1695142 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | 02 |
| 产品关键代码 | AF3CBA |
| GTIN | 4017918177638 |
| 单件重量(含包装) | 1,651.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 1,651.1 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
具有坚固的外壳和较高的防护等级,能在现场安全使用
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性
节省空间:双通道分线盒可用于一个插槽内的两个传感器