电缆敷设和电缆保护
WP-OR M20 - 密封圈
WP-OR M20
-
密封圈
3241190
密封圈, 线程 M20, 颜色: 黑色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
密封
螺纹类型
M20
尺寸
高度
2 mm
连接侧螺纹类型
M20
内部尺寸
内径
18 mm
材料规格
标识材料
丁苯橡胶
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 120 °C
商业数据
订货号
3241190
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
AF7DSA
产品关键代码
AF7DSA
GTIN
4046356785969
单件重量(含包装)
0.28 g
单件重量(不含包装)
0.28 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27430319
ECLASS-15.0
27430319
ETIM
ETIM 10.0
EC001181
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.057千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
优势
丁苯橡胶O型圈的特点是防油、防水、防尘,因此适用于各种应用场合
经常搜索
行线槽
保护软管
电缆扎带
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助