线缆标识
SD-WMTBS (NU) CC:6 - 标记材料
SD-WMTBS (NU) CC:6
-
标记材料
0826527:6
标识套筒,标记带编码: 数字, 安装方式: 滑插式
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
数字
尺寸
宽度
4.3 mm
长度
11.30 mm
外部尺寸
外径
10 mm ... 136 mm
文本框
文本框宽度
4.30 mm
文本框高度
2.60 mm
材料规格
颜色
蓝色 (RAL 5015)
阻燃等级,符合UL 94
V2
基座材料
PVC
材质
不含硅树脂与镉
安装
安装类型
滑插式
商业数据
订货号
0826527:6
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG2322
产品关键代码
BG2322
GTIN
4046356414999
单件重量(含包装)
0.149 g
单件重量(不含包装)
0.132 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
热缩管
单条接线的标识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助