线缆标识
SD-WMTBS (CH) YE:O - 标记材料
SD-WMTBS (CH) YE:O
-
标记材料
0826611:O
标识套筒,标记带大写字母: 字母,黄色, 安装方式: 滑插式
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
导线标记
标识
打印
字母
尺寸
宽度
4.3 mm
长度
11.30 mm
外部尺寸
外径
10 mm ... 136 mm
文本框
文本框宽度
4.30 mm
文本框高度
2.60 mm
材料规格
颜色
黄色 (RAL 1018)
标识材料
聚氯乙烯
基座材料
PVC
标准和规范
耐摩擦度
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
安装
安装类型
滑插式
商业数据
订货号
0826611:O
包装单位
100 pc
最小订货量
100 pc
销售关键代码
BG2322
产品关键代码
BG2322
GTIN
4046356414760
单件重量(含包装)
0.14 g
单件重量(不含包装)
0.138 g
原产地
SE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27281102
ECLASS-15.0
27281102
ETIM
ETIM 10.0
EC001530
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39131500
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
经常搜索
热缩管
单条接线的标识
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助