PSR-MIS非接触式安全开关可提供成本优化的安全解决方案。该系列的安全开关采用成熟的磁性开关原理来监控活动式防护装置,并且易于安装。
PSR-MIS-RS-S-NONO-C-5,0PVC
-
安全开关传感器
1534480
非接触式安全开关,传感器,最高可达Cat. 4,PL e (EN ISO 13849)、SIL 3 (EN IEC 62061)、设计4 (EN ISO 14119),低编码级别,2个常开触点,紧凑型设计,5 m开放式PVC电缆
产品详情
cETL
认证ID: Industrial componentFunctional Safety
认证ID: Z1002942900060Rev.00适配产品
优势
成本优化的安全开关
久经考验的磁性开关原理
结构紧凑
可与标准执行器一起使用
由于采用开放的电缆端,因此连接灵活
用于安装在含铁材料上的隔板可作为附件提供