PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S
-
安全继电器
2981509
安全继电器,用于急停和安全门监控,安全等级可达SIL 3或EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,自动或手动激活,3个 常开触点,1个 常闭触点,2个 常开触点有10 s固定关断延迟,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 光栅 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.6 W |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 4 kV基础安全隔离: 所有电流通路与外壳之间 6 kV增强型隔离耐压: 在13/14, 23/24, 33/34与保留电流通路之间 在13/14, 23/24, 33/34相互之间 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压 US | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 概述 | |
| US时的功耗 | 典型值 3.6 W |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 150 mA |
| 冲击电流 | 200 mA (US时) |
| < 40 mA (Us/Ix 至S10) | |
| < 150 mA (Us/Ix 至S12) | |
| > -60 mA (Us/Ix 至S22) | |
| < 40 mA (Us/Ix 至S34) | |
| < 40 mA (Us/Ix 至S35) | |
| 电耗量 | < 40 mA (Us/Ix 至S10) |
| < 40 mA (Us/Ix 至S12) | |
| > -40 mA (Us/Ix 至S22) | |
| 0 mA (Us/Ix 至S34) | |
| < 5 mA (Us/Ix 至S35) | |
| 输入/启动和回馈电路的电压 | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 滤波时间 | 1 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 最大 1.5 ms (在S10、S12;测试脉冲宽度) | |
| 7.5 ms (在S10、S12处;测试脉冲速率) | |
| 测试脉冲速率 = 5 x 测试脉冲宽度 | |
| 典型响应时间 | < 600 ms (自动启动) |
| < 70 ms (手动复位) | |
| 典型启动时间(Us时) | < 600 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | < 20 ms (通过 s11/S12 和 S21/S22 控制时) |
| < 20 ms (通过A1控制时) | |
| 并行 | ∞ |
| 恢复时间 | < 1 s |
| 延迟时间 | K3(t)、K4(t)依模式固定 |
| 最大切换频率 | 0.5 Hz |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 允许的导线最大总电阻 | 大约 11 Ω (US下的输入和启动电路) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 状态显示 | 4 x LED (绿色) |
| 触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
| 1个信号传输电流通路 | |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (注意负载曲线) |
| 最小切换电压 | 5 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 6 A (N/O触点,请注意衰减) |
| 6 A (常闭触点) | |
| 最大冲击电流 | 20 A (Δt 100 ms,无延时触点) |
| 8 A (延时触点) | |
| 最小冲击电流 | 10 mA |
| 总电流值的平方 | 55 A2 (注意降容) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
| 288 W (48VDC,t=0ms) | |
| 110 W (110 V DC, τ = 0 ms,延时触点:77 W) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms,延时触点:2000 VA) | |
| 最大额定功率值(电感负载) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms,延时触点:48 W) |
| 42 W (48 V DC, τ = 40 ms,延时触点:40 W) | |
| 42 W (110 V DC, τ = 40 ms,延时触点:35 W) | |
| 42 W (220 V DC, τ = 40 ms,延时触点:33 W) | |
| 最低通断容量 | 50 mW |
| 通断容量(360/h周期) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| 通断容量(3600/h周期) | 2.5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG (N/O触点) |
| 6 A gL/gG (常闭触点) |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 宽度 | 45 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 1 | |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (用于PL d级的延时触点) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (用于SIL 2级的延时触点) |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (用于SIL 2级的延时触点) |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (用于SIL 2级的延时触点) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2981509 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA132 |
| 产品关键代码 | DNA132 |
| GTIN | 4017918981105 |
| 单件重量(含包装) | 445 g |
| 单件重量(不含包装) | 445 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | f14bb188-fea4-4d5d-9ca1-096d60cd194c |
优势
最高可达Cat. 3/PL d(根据ISO 13849-1)、SIL 2(针对延时触点)
最高可达Cat. 4/PL e根据I SO 13849-1,SIL 3根据 EN IEC 62061,SIL 3根据 IEC 61508,针对非延时触点
单通道/双通道控制
3 个延时和 2 个漏码触点
固定延时为 10 s
用于急停及安全门,也可用于评估光栅