PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 - 安全继电器
2981431

安全继电器,适用于急停和安全门监控,最高可达SIL 3、Cat. 4、PL e(EN ISO 13849标准)安全等级,单通道或双通道操作,自动或手动激活,3个常开触点,1个常闭触点,2个常开触点有0.2 s ... 300 s固定关断延迟,可插拔的直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最多3个延时和2个漏码触点
手动监控复位和自动复位
最高符合3/4级,PL d/e符合EN ISO 13849-1,SIL 3符合EN IEC 62061,SIL 3符合IEC 61508
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
单通道/双通道控制
可调延迟时间为0.2 s ... 300 s(24个增量)
防止设定时间误操作(PSR-ESD-300)或防止电子保护误操作(PSR-ESD-30)的保护性标签