PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 - 安全继电器
2981130

用于急停和安全门监控的安全继电器,满足SIL 3或Cat. 4类、PL e(EN ISO 13849标准),自动或手动激活,3个常开触点,1个常闭触点,2个常开触点具有固定的0.5秒关断延迟功能,可插拔的直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

固定延时为 0.5 s
3 个延时和 2 个漏码触点
单通道/双通道控制
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
手动监控复位和自动复位