PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
安全继电器
2903260
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 光栅 | |
| 电磁开关 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 3 W |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 4 kV / 基本隔离(安全隔离,强化绝缘,且输入回路、启动电流通路和安全回路1(13/14、23/24)和安全回路2(43/44、53/54)之间为6 kV。) |
| 概述 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
| UN下的典型输入电流 | 125 mA (带已激活的继电器) |
| 55 mA (双通道24 V/0 V + 最大200 mA控制(信息输出32/62),带未激活的继电器) | |
| 电耗量 | 典型值 5 mA (Imax/Ix输入) |
| 20 mA (电气扭矩) | |
| 输入/启动和回馈电路的电压 | 24 V -15 % / +10 % (通道1:24 V;通道2:0 V) |
| 滤波时间 | 最大 1.5 ms (测试脉冲持续时间;适用于所有等效输入) |
| 最小 7.5 ms (测试脉冲速率;适用于所有等效输入) | |
| 典型响应时间 | 175 ms (受控/手动启动) |
| 250 ms (自动启动) | |
| 典型启动时间(Us时) | 250 ms (通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | 25 ms (通过 s11/S12 和 S21/S22 控制时) |
| 20 ms (通过A1控制时) | |
| 并行 | ∞ |
| 恢复时间 | 1 s (激活传感器电路后的可用时间:100 ms) |
| 最大切换频率 | 0.5 Hz |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 允许的导线最大总电阻 | 100 Ω |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 状态显示 | 5 x LED (绿色) |
| 触点类型 | 4路常开安全触点输出 |
| 2个半导体报警输出 | |
| 触点材料 | AgCuNi, +0.2 ... 0.4 µm Au |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 10 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 6 A (N/O触点) |
| 最大 100 mA (报警输出(24 V DC)) | |
| 最大冲击电流 | 6 A |
| 最小冲击电流 | 10 mA |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 1500 VA (250 V AC,τ = 0 ms) |
| 66 W (220VDC,t=0ms) | |
| 66 W (110VDC,t=0ms) | |
| 100 W (48VDC,t=0ms) | |
| 144 W (24VDC,t=0ms) | |
| 最大额定功率值(电感负载) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 43 W (48 V DC,τ = 40 ms) | |
| 最低通断容量 | 0.1 W |
| 通断容量(360/h周期) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
| 通断容量(3600/h周期) | 3 A (AC15;230 V) |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG NEOZED (N/O触点) |
| 4 A gL/gG NEOZED (适用于低需求应用场合) |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (5 A DC13;3 A AC15;8760次循环/年) |
| 安全数据: EN 50156 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 45 °C (参见温度负荷曲线) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2903260 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA191 |
| 产品关键代码 | DNA191 |
| GTIN | 4046356729246 |
| 单件重量(含包装) | 298.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 99.99 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
一台设备,3种安全功能
外壳厚度仅22.5 mm
无需组态软件
也可以提供插拔式接口形式