PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
安全继电器
2901422
安全继电器,用于急停和安全门监控,安全等级可达SIL 3或EN ISO 13849标准的Cat. 4、PL e,单通道或双通道运行,3个启用电流路径,额定输入电压:120 V AC/DC,插拔式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
产品类型 | 安全继电器 |
产品系列 | PSRclassic |
应用 | 急停按钮 |
安全门 | |
控制 | 单通道和双通道 |
机械寿命 | 约 107 开关次数 |
继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
过电压等级 | III |
污染等级 | 2 |
额定条件下的最大功耗 | 4.56 W |
额定操作模式 | 100 %符合条件 |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
额定绝缘电压 | 250 V AC |
额定过电压/绝缘 | 4 kV /基本绝缘(安全隔离,加强绝缘及在A1-A2/逻辑/常开安全触点输出和显示输出之间为6 kV) |
概述 | |
输入电压范围 | 110 V AC/DC ... 120 V AC/DC |
以UN为参考的输入电压范围 | 0.85 ... 1.1 |
UN下的典型输入电流 | 38 mA |
输入/启动和回馈电路的电压 | ~ 24 V DC |
典型响应时间 | 40 ms (手动启动) |
典型启动时间(Us时) | 330 ms (通过A1控制时) |
典型释放时间 | 60 ms (通过A1控制时) |
20 ms (通过 s11/S12 和 S21/S22 控制时) | |
并行 | ∞ |
恢复时间 | 1 s |
最大切换频率 | 0.5 Hz |
保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻275 VRMS(A1-A2) |
电涌保护; 压敏电阻 | |
允许的导线最大总电阻 | 50 Ω |
工作电压显示 | 绿色LED |
状态显示 | LED (绿色) |
触点类型 | 3路常开安全触点输出 |
1个信号传输电流通路 | |
触点材料 | AgSnO2,+ 0.2 µm Au |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
最小切换电压 | 10 V AC/DC |
限制连续电流 | 6 A (N/O触点) |
5 A (常闭触点) | |
最大冲击电流 | 6 A |
最小冲击电流 | 10 mA |
总电流值的平方 | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
230 W (48VDC,t=0ms) | |
68 W (110VDC,t=0ms) | |
88 W (220VDC,t=0ms) | |
2000 VA (250 V AC,τ = 0 ms) | |
最大额定功率值(电感负载) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
40 W (48 V DC,τ = 40 ms) | |
35 W (110V DC,τ=40ms) | |
33 W (220V DC,τ=40ms) | |
最低通断容量 | 100 mW |
通断容量(360/h周期) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
通断容量(3600/h周期) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
输出熔断器 | 10 A gL/gG NEOZED (N/O触点) |
6 A gL/gG NEOZED (常闭触点) |
连接技术 | |
可插拔 | 是 |
导线连接 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
导线横截面AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 99 mm |
深度 | 114.5 mm |
外壳材料 | PA |
安全数据 | |
停止类别 | 0 |
安全数据: EN ISO 13849 | |
分类 | 4 |
性能等级(PL) | e |
安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
安全数据: EN IEC 62061 | |
安全完整性水平(SIL) | 3 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
安装位置最低保护等级 | IP54 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 55 °C |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
冲击 | 15g |
振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
标准/规程 | IEC 60664-1 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2901422 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | DNA114 |
产品关键代码 | DNA114 |
目录页面 | 页码229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356592024 |
单件重量(含包装) | 237.4 g |
单件重量(不含包装) | 178.19 g |
原产地 | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
基础隔离
单通道/双通道控制
3个启用电流通路,1个信号电流路径