PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC
-
安全继电器
2700571
安全继电器,用于双手控制设备,符合ISO 13851标准IIIA类的要求,安全等级可达SIL 1、Cat. 1、PL c,同步触发监测 < 0.5 s,2个启用电流路径,US = 24 V DC,插拔式螺钉接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | PSRmini |
| 应用 | 双手控制 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | < 40 ms |
| 典型释放时间 | < 10 ms (通过S12/S22控制时) |
| < 5 ms (通过A1中断时;不可通过A1/A2取消应用激活) | |
| 重启时间 | < 2 s (启动时间) |
| 恢复时间 | < 500 ms |
| 额定条件下的最大功耗 | 3.12 W (在US = 30 V,IL² = 72 A²时) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 250 V AC | |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2 |
| 额定控制电路电源电压 US | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 35 mA |
| US时的功耗 | 典型值 0.9 W |
| 冲击电流 | 典型值 20 A (Δt = 10 µs,于 Us) |
| 滤波时间 | 10 ms (用于逻辑。在 A1 处,电压骤降 Us 的情况下) |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管 |
| 额定控制电源电压的反极性保护 | |
| 数字量: 传感器回路 (S12,S22) | |
| 输入说明 | 安全相关的传感器输入 |
| 输入数量 | 2 |
| 冲击电流 | < 5.5 mA (Us/Ix 至S12) |
| > -5.5 mA (Us/Ix 至S22) | |
| 并行 | < 0.5 s |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 电耗量 | < 5.1 mA (Us/Ix 至S12) |
| > -5.1 mA (Us/Ix 至S22) | |
| 数字量: 反馈电路 (S35) | |
| 输入说明 | 非安全相关 |
| 输入数量 | 1 |
| 冲击电流 | < 5.5 mA (在US 典型值时) |
| 允许的导线最大总电阻 | 150 Ω |
| 输入/启动和回馈电路的电压 | 24 V DC -20 % / +25 % |
| 电耗量 | < 5.1 mA (在US 典型值时) |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14, 23/24) | |
| 输出说明 | 安全相关的常开触点 |
| 输出数目 | 2 (非延时) |
| 触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2(常开安全触点输出) |
| 开关电压 | 最小 12 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 60 mW |
| 冲击电流 | 最小 3 mA |
| 最大 6 A | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 0.1 Hz |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG (N/O触点) |
| 信号: M1 | |
| 输出说明 | PNP |
| 非安全相关 | |
| 输出数目 | 1 (数字量 , PNP) |
| 电压 | 22 V DC (Us - 2 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 最大冲击电流 | 500 mA (Δt = 1 ms Us时) |
| 短路保护 | 是 |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 导线横截面AWG | 24 ... 12 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 状态显示 | 5 x 双色LED |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 112.2 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 黄色 |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 类型等级 | IIIA |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | c |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 1 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -35 °C ... 60 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2700571 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA181 |
| 产品关键代码 | DNA181 |
| GTIN | 4046356988353 |
| 单件重量(含包装) | 148.2 g |
| 单件重量(不含包装) | 115.32 g |
| 原产地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
优势
根据应用,最高可达Cat. 4/PL e根据ISO 13849-1,SIL 3根据EN IEC 62061
ISO 13851标准 IIIA类
外壳宽度较小,仅12.5 mm
2 个启用电流路径,1 个数字量信号输出
自动复位