SAC-4P-MS/0,3-600/M 8FR-2L FB - 传感器/执行器电缆
1406866

传感器/执行器电缆,4-位置,PP-EPDM 无卤素,灰色 RAL 7035,插头 直头 M8,编码: A,与 2只LED,与 孔式 弯头 M8,编码: A,与 2只LED,电缆长度: 0.3 m,符合卫生的设计,带塑料螺圈

产品详情









适配产品


优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
浅色设计,可快速识别污染
方便:诊断迅速简单,提高了机器的可用性