SAC-4P-M 8MR/ 5,0-950/M 8FR
-
总线电缆
1551008
总线电缆,INTERBUS,4-位置,PUR 无卤素,黑色 RAL 9005,屏蔽,插头 弯头 M8,编码: A,与 孔式 弯头 M8,编码: A,电缆长度: 5 m
产品详情
产品类型 | 预安装数据电缆 |
应用 | 标准 |
传感器类型 | INTERBUS |
位数 | 4 |
出线口编号 | 1 |
屏蔽 | 有 |
编码 | A |
绝缘特性 | |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
总线系统 | INTERBUS |
信号类型/分类 | INTERBUS |
状态显示 | 无 |
状态显示 | 否 |
绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
额定电压 UN | 48 V AC |
60 V DC | |
额定电流IN | 4 A |
测试电压 | 800 V |
传输介质 | 铜缆 |
阻燃等级,符合UL 94 | HB |
密封材料 | NBR |
夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
接触件材料 | CuSn |
材料接触表面 | Ni/Au |
接触件载体材料 | TPU GF |
螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
针位分配 | |
触点 | 颜色(信号指示)| 触点(可选) | 1 (浪涌保护器-插拔件) | RD (0.34 mm²) | 1 (孔式插头) |
3 (浪涌保护器-插拔件) | BU (0.34 mm²) | 3 (孔式插头) | |
2 (浪涌保护器-插拔件) | YE (0.14 mm²) | 2 (孔式插头) | |
4 (浪涌保护器-插拔件) | GN (0.14 mm²) | 4 (孔式插头) |
连接1 | |
类型 | 插头 弯头 M8 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A (标准产品) |
连接2 | |
类型 | 孔式 弯头 M8 |
位数 | 4 |
防插错编码类型 | A |
电缆长度 | 5 m |
INTERBUS [950] | |
电缆重量 | 41 kg/km |
UL AWM | 20963 (80°C/30 V) |
位数 | 4 |
屏蔽 | 有 |
光缆类型 | INTERBUS [950] |
导线结构 | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
导线结构 信号线 | 19x 0.10 mm |
AWG,信号线 | 26 |
导线结构,电压电源 | 19x 0.15 mm |
AWG电源 | 22 |
导线横截面 | 2x 0.14 mm² (信号线路) |
2x 0.34 mm² (电源) | |
1x 0.38 mm² (填充线芯) | |
线径,包括绝缘层 | 0.97 mm (信号线路) |
1.25 mm (电源) | |
电缆外径 | 5.20 mm ±0.2 mm |
外护套,材料 | PUR |
外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
导线材料 | 镀锡铜绞线 |
导线绝缘材料 | PP |
单线,颜色 | 红-蓝/黄-绿 |
厚度,绝缘 | 0.24 mm (导线绝缘,信号线) |
0.25 mm (导线绝缘,电压电源) | |
厚度,外部护套 | 大约 0.75 mm |
双绞线 | 2根线为一对 |
双绞线屏蔽类型 | 铝线带聚酯绝缘层 |
总绞线 | 2对绞线绞合在1根绞合型填充线芯上 |
光缆屏蔽盖板 | 85 % |
最大导线电阻 | ≤ 150 Ω/km (信号线路) |
≤ 58 Ω/km (电源) | |
绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
波阻抗 | 75 Ω ±10 Ω (信号线路) |
55 Ω ±10 Ω (电源) | |
额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
线芯测试电压/线芯 | 1000 V (50 Hz,1 min) |
线芯测试电压/屏蔽 | 1000.00 V (50 Hz,1 min) |
最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
最小弯曲半径,移动式安装 | 39 mm |
动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 弯曲半径: 110 mm, 横向轨迹: 6 m, 横向速度: 4 m/s, 加速度: 4 m/s² |
环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
-40 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) |
环境条件 | |
保护等级 | IP65 |
IP67 | |
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
订货号 | 1551008 |
包装单位 | 1 pc |
最小订货量 | 1 pc |
销售关键代码 | AF1BJB |
产品关键代码 | AF1BJB |
目录页面 | 页码200 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356151535 |
单件重量(含包装) | 228 g |
单件重量(不含包装) | 217.3 g |
原产地 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
EF3.0 气候变化 | |
CO2e 千克 | 6.024千克二氧化碳当量 |
优势
用于执行器电压的电源电缆
用于电源电压和总线信号的系统电缆