SAC-4P-15,0-186/FS SCO - 传感器/执行器电缆
1555677

传感器/执行器电缆,4-位置,PUR,黑-灰色 RAL 7021,自由出线,与 孔式 直头 M12 SPEEDCON,编码: A,电缆长度: 15 m

产品详情









适配产品


优势

方便安全:100 % 电气测试的插拔式部件
采用SPEEDCON快速互锁系统进行安装,节省时间
性能高:插拔式连接器和横截面积较大的供电电缆