UL认证
认证ID: FILE E 221474| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
cUL Listed
认证ID: FILE E 221474| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 4 A | |||
传感器/执行器电缆,3-位置,电缆类型可定制,插头 直头 M8,与 自由出线,电缆长度: 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m)
| 产品类型 | 传感器/执行器电缆 |
| 应用 | 标准,美式电缆 |
| 机械手和电缆拖链 | |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 夹具本体材料 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 接触件材料 | CuSn |
| 材料接触表面 | Ni/Au |
| 接触件载体材料 | TPU GF |
| 螺钉连接材料 | 锌铸,镀镍 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 M8 |
| 连接2 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 m ... 100.0 m) |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 18 kg/km |
| UL AWM | 20549 / 10493 (80°C/300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 无卤素PUR黑色 PUR | |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 3x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.17 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 3.60 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.50 mm |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 绞线长度,总绞线 | 40 mm |
| 最大导线电阻 | ≤ 78 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 GΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 18 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 36 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 44 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 10 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±180 °/m, 扭转循环: ≥5000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 防水解,防细菌腐蚀 |
| 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 | |
| 耐盐水 | |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 不含硅酮 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 黑色 PVC 105°C [535] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 21 kg/km |
| UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 黑色 PVC 105°C [535] |
| 黑色 PVC 105°C 535 | |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 线径,包括绝缘层 | 1.12 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 4.10 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黑色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 33 mm |
| 阻燃 | FT4 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
| PVC 黄色 105 °C [542] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 21 kg/km |
| UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC 黄色 105 °C [542] |
| PVC 黄色 105 °C 542 | |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 线径,包括绝缘层 | 1.12 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 4.10 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 33 mm |
| 阻燃 | FT4 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| 灰色,高柔性PUR [800] | |
| 尺寸图 |
|
| 注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
| 电缆重量 | 24 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 灰色,高柔性PUR [800] |
| 灰色,高柔性PUR 800 | |
| 导线结构 信号线 | 32x 0.10 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 3x 0.25 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.2 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.30 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 大约 76 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 2000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7,5 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 18 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 33 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 10000000, 弯曲半径: 7,5 x D, 横向轨迹: 5 m, 横向速度: 3.3 m/s, 加速度: 5 m/s² |
| 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² | |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m, 扭转循环: 1000000, 扭转频率: 35 次/分钟 |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 不含硅酮 | |
| 特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
| 不含硅和镉 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PVC、灰色、105°C [544] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 21 kg/km |
| UL AWM | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PVC、灰色、105°C [544] |
| PVC、灰色、105°C 544 | |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 线径,包括绝缘层 | 1.12 mm ±0.03 mm |
| 电缆外径 | 4.10 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 灰色 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 棕色、蓝色、黑色 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 79.7 Ω/km (20 °C) |
| 绝缘电阻 | ≥ (550 M Ohms/m @ 500V) |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 12 x D |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 50 mm |
| 阻燃 | FT1,VW-1 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 105 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 105 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| M8 | |
| 标准标识 | M8针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-104 |
| 订货号 | 1405939 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 50 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1IAA |
| 产品关键代码 | AF1IAA |
| 原产地 | US |
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |