CSAus
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 230 V | 6 A | |||
传感器/执行器电缆,3-位置,电缆类型可定制,自由出线,与 阀连接器 C (8 mm),接线: 未接线,电缆长度: 自由输入 (0.2 ... 40.0 m)
| 产品类型 | 带插拔式阀插头的电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 机械手和电缆拖链 | |
| 位数 | 3 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 导线连接 | |
| 紧固扭矩 | 0.6 Nm (阀插头) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 密封材料 | TPU |
| 材料 外壳 电磁阀插头 | TPU |
| 接触件材料 | CuSn |
| 电磁阀插头的插芯材料 | PA 6.6 |
| 接触件表面材料 | Sn |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 230 V AC |
| 230 V DC | |
| 额定电流IN | 6 A |
| 阀连接器特性 | |
| 固定螺钉 | M2,5 x 27,5 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 连接1 | |
| 类型 | 自由出线 |
| 连接2 | |
| 类型 | 阀连接器 C (8 mm) |
| 标识材料 | CuSn (触点) |
| Sn (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| TPU (外壳) | |
| 保护电路 | 未接线 |
| 电缆长度 | 自由输入 (0.2 ... 40.0 m) |
| 无卤素PUR黑色 [PUR] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 30 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR黑色 [PUR] |
| 无卤素PUR黑色 PUR | |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑-灰色 RAL 7021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | 最小 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
| 符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 主要抗油性 |
| 部分抗紫外线 (符合DIN EN ISO 4892-2-A标准) | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 53.4 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 [116] |
| PUR/PVC,0.75 mm²,黑色 116 | |
| 导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 18 |
| 导线横截面 | 3x 0.75 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黑色 RAL 9005 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 29 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 58 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 2 m/s, 加速度: 2.5 m/s² |
| 阻燃 | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| 符合UL FT-2标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1标准 |
| 其它防护功能 | 粘合性低 |
| 特殊性质 | 柔性 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PUR/PVC 0.75 mm²灰色 [117] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 58.5 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR/PVC 0.75 mm²灰色 [117] |
| PUR/PVC 0.75 mm²灰色 117 | |
| 导线结构 信号线 | 24x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 18 |
| 导线横截面 | 3x 0.75 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.7 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 5.80 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PVC |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 双绞线 |
| 最大导线电阻 | 26 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 29 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 58 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 1000000, 横向速度: 2 m/s, 加速度: 2.5 m/s² |
| 阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
| 符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
| 符合UL FT-2标准 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 31 kg/km |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 辐射交联无卤素PUR,橙色 [150] |
| 辐射交联无卤素PUR,橙色 150 | |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.46 mm ±0.02 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 橙色 RAL 2003 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | TPE-E |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm (线芯绝缘) |
| 大约 0.60 mm (电缆外部保护层) | |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | 最大 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ*km (20 °C时) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 45 mm, 横向轨迹: 10 m, 横向速度: 3 m/s |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 特殊性质 | 不含硅酮 |
| 辐射交联 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 黄色无卤素PUR [240] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 30 kg/km |
| UL AWM | 20549 (80°C/300 V) |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 黄色无卤素PUR [240] |
| 黄色无卤素PUR 240 | |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.46 mm ±0.02 mm |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.15 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 黄色 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 厚度,绝缘 | ≥ 0.21 mm |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.60 mm |
| 总绞线 | 3线,绞合 |
| 最大导线电阻 | ≤ 39 Ω/km |
| 绝缘电阻 | ≥ 10 GΩ*km |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V |
| 测试电压 | ≥ 3000 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合DIN UL 20549标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -15 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| 无卤素PUR,灰色 [280] | |
| 尺寸图 |
|
| 电缆重量 | 33.2 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | 无卤素PUR,灰色 [280] |
| 无卤素PUR,灰色 280 | |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 双绞线 |
| 最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 22.5 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 阻燃 | 符合 DIN VDE 0482 标准 |
| 符合 DIN EN 50265-2-1 标准 | |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 [800] | |
| 尺寸图 |
|
| 注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
| 电缆重量 | 31 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 [800] |
| PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 800 | |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 双绞线 |
| 最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m |
| 无卤素 | 电缆无卤素 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
| 不含硅和镉 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 [800] | |
| 尺寸图 |
|
| 注意事项 | 该电缆的外护套极其坚固,因此只能以5 cm的增量步距为其剥线。 |
| 电缆重量 | 31 kg/km |
| UL AWM | 20549 |
| 位数 | 3 |
| 屏蔽 | 无 |
| 光缆类型 | PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 [800] |
| PUR,无卤素,细绞线,防焊接飞溅,灰色 800 | |
| 导线结构 信号线 | 28x 0.15 mm |
| AWG,信号线 | 20 |
| 导线横截面 | 3x 0.5 mm² (信号线路) |
| 线径,包括绝缘层 | 1.5 mm ±0.05 mm (信号线路) |
| 电缆外径 | 4.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 灰色 RAL 7001 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | PP |
| 单线,颜色 | 黑色1,黑色2,黄绿相间 |
| 总绞线 | 双绞线 |
| 最大导线电阻 | 39 Ω/km (20 °C时) |
| 绝缘电阻 | ≥ 20 MΩ*km |
| 额定电压,电缆 | 300 V |
| 测试电压 | 1200 V |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 5 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 10 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 23 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 45 mm |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 15000000, 弯曲半径: 50 mm, 横向轨迹: 0.9 m, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 30 m/s² |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±360 °/m |
| 无卤素 | 电缆无卤素 |
| 阻燃 | 符合 UL 758/1581 FT2 标准 |
| 阻油性 | 符合DIN EN 60811-2-1 |
| 其它防护功能 | 好的抗酸,碱溶液及溶剂性 |
| 特殊性质 | 电缆护套焊接可耐火花、可回收、亚光、低附着力、耐磨、阻燃,以及自熄 |
| 不含硅和镉 | |
| 不带影响油漆涂层的物质 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) (阀连接器) | -20 °C ... 85 °C (阀连接器) |
| 阀插头 | |
| 标准标识 | 阀插头 |
| 标准/规格 | EN 175301-803 |
| 订货号 | 1400921 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 注意 | 定制(不可退回) |
| 销售关键代码 | AF1DEA |
| 产品关键代码 | AF1DEA |
| 原产地 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 10.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 2.825千克二氧化碳当量 |