最近搜索记录
登录
0
比较中没有产品
产品
产品一览
新品
设备连接技术产品导航
技术
定制化解决方案
选型软件
样品服务
产品合规性
ESSENTIAL edition意选系列
标识、组装和安装
标识材料
打印机
工业照明和信号技术
工作站解决方案
接线箱和空箱
控制柜附件
冷压头
手动工具
压接连接器
用于控制柜制造的软件
自动工具
供电、充电及保护
DC/DC转换器和DC/AC逆变器
不间断电源 (UPS)
电磁兼容滤波器
电动汽车充电技术
电涌保护
电源
冗余模块
设备断路器
用于电源保护的保护性继电器
连接
板对板连接器
电子模块壳体
分配器、适配器和导线连接器
固定式连接器和插拔式连接器
接线端子
控制器系统布线
连接器
模块化组合测试单元
配电块和设备接线端子
线缆
切换、测量和监控
I/O信号接线
安全继电器模块和传感器
电流接触器和电源继电器
继电器和固态继电器
马达启动器和电子开关装置
能量监测
数显表和现场设备
信号隔离变送器和测量变送器
自动化
HMI和IPC机
PLCnext Technology
PLC(控制器)和I/O
边缘计算
工业通信
楼宇自动化
智能服务
自动化软件
行业和应用
概况
应用案例
行业耦合
教育解决方案
基础设施
数据中心
楼宇
轨道技术解决方案
能源
电力传输和分配
光伏行业
工业直流电网
传统发电
风电行业
电池储能系统
流程工业
Power-to-X
船舶和海洋工程
过程自动化
生产、设备和系统制造
强大的机械制造行业合作伙伴
数字化工厂
控制柜解决方案
自动导引车系统 (AGV/AGVS)
汽车行业
电气安装和电子元件
设备制造解决方案和服务
电动汽车
电动汽车
充电桩
其他主题
农业用组件
COMPLETE line
功能安全
工业安全
工业远程通信
电源可靠性
视频监控
适用于智能网络的数据连接器
公司
公司
概况
菲尼克斯电气中国公司
菲尼克斯电气集团
工作机会
企业文化和态度
All Electric Society
合规性
可持续性
菲尼克斯电气历史沿革
供应商
最新资讯
概况
展会快讯
新闻动态
服务与支持
概况
下载中心
联系方式
PLCnext Community
基本信息
常见问题解答
供设备制造商参考的信息
产品变更和停产
产品支持
定制化解决方案
PCB元件的工程数据
选型软件
控制柜制造的工程数据
采购与交付
E-business
样品服务
官方商城
技术服务
标识解决方案服务
Product Security Incident Response Team
我的菲尼克斯电气
登录 / 注册
注册优势
我的产品清单
产品对比
主页
产品
FL MGUARD RS4000 TX/TX - 路由器
FL MGUARD RS4000 TX/TX
-
路由器
2700634
安全设备,10/100 Mbps,NAT,高级防火墙,通过许可证可扩展功能性
提供免费下载。
下载
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
尺寸
宽度
45 mm
高度
130 mm
深度
120.6 mm
说明
应用说明
应用说明
只用于工业应用
材料规格
颜色
银色
外壳材料
金属
接口
Ethernet
连接方式
RJ45
传输速度
10/100 MBit/s
传输原理
以太网RJ45双绞线
传输长度
100 m (每个分段)
信号LED
电源电压、数据传输、错误、链接、活动
通道数目
2 (RJ45端口)
信号触点
连接方式
采用COMBICON直插式/螺钉连接
附加信息
无电气隔离
VPN开关按钮
连接方式
24 V DC/250 mA可作为连接备选
系统属性
功能
基本功能
带智能防火墙的路由器(VPN,10个通道作为选项,用附加的使用权限最高可以达到250个),CIFS整体性监测系统(作为选项),金属外壳,用于SD存储卡的插槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN(作为选项),最高达124 Mbps / 40 Mbps(作为选项)
系统要求
支持的浏览器
要求支持HTTPS
产品属性
类型
Stand-alone
基本功能
带智能防火墙的路由器(VPN,10个通道作为选项,用附加的使用权限最高可以达到250个),CIFS整体性监测系统(作为选项),金属外壳,用于SD存储卡的插槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN(作为选项),最高达124 Mbps / 40 Mbps(作为选项)
绝缘特性
保护等级
III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1)
安全功能
VPN隧道数量
0 (最为选项,最多可有250个带额外许可证的通道)
认证
X.509v3—带RSA或PSK的认证
数据完整性
MD5,SHA-1,SHA 256,SHA-512
支持动态主机配置协议(DHCP)
服务器或中继代理
滤波
MAC和IP地址,端口,协议
防火墙——Datendurchsatz
最大 124 Mbps (路由器模式,默认防火墙规定,双向流量)
最大 61 Mbps (潜行模式,默认防火墙规定,双向流量)
防火墙——Regeln
可组态状态检测防火墙,带全方位功能
基本功能
带智能防火墙的路由器(VPN,10个通道作为选项,用附加的使用权限最高可以达到250个),CIFS整体性监测系统(作为选项),金属外壳,用于SD存储卡的插槽,扩展的温度范围,高性能防火墙/VPN(作为选项),最高达124 Mbps / 40 Mbps(作为选项)
互联网协议安全(IPsec)模式
ESP-通道/ESP-透明
链路层发现协议(LLDP)
符合802.2协议
网络时间协议(NTP)客户端
客户端
Remote Syslog Logging
外部服务器上
路由
标准路由,NAT,1:1-NAT,端口发送
防护类型
IP欺骗、DoS和SYN泛滥保护
加密方式
DES, 3DES, AES-128, -192, -256
虚拟专用网络(VPN)传输量
最大 40 Mbps (路由器模式,VPN双向流量)
最大 27 Mbps (潜行模式,VPN双向流量)
电气特性
本地诊断
P1,P2 供电电压US1、US2 绿色LED灯
每个端口带一个LED 链接激活 绿色LED灯
额定条件下的最大功耗
5.76 W
电源
电源电压 (DC)
24 V DC (冗余)
电源电压范围
11 V DC ... 36 V DC
连接电源
通过 COMBICON,可连接导线最大横截面 2.5 mm²
残波
3.6 V
PP
(在允许的电压范围内)
最大电流耗量
0.24 A (未加载输出)
典型电流耗量
100 mA (U
S
= 24 V DC)
功能
信号触点控制电压
24 V DC (典型)
信号触点控制电流
250 mA (防短路保护)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-20 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-20 °C ... 70 °C
允许湿度(运行)
5 % ... 95 % (无冷凝)
安装
安装类型
DIN导轨安装
电磁兼容数据
电磁兼容性
符合2014/30/EU电磁兼容指令
符合EMC 指标
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2(ESD) 6 kV触点放电,8 kV空气放电
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-3 (抗辐射干扰) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz)
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-4(脉冲) 2 kV电源线,1kV数据线
IEC 61000-6-2 IEC61000-4-5(过电压) power line: 2 kV (line/earth),1 kV (line/line),1 kV data line
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (传导干扰抗扰度) 3 V(10 kHz ...150 kHz),10 V(150 kHz ... 80 MHz)
抗干扰
EN 61000-6-2:2005
噪音排放
标准/规范
EN 55022/B类
信号处理
状态显示
LEDs:P1,P2,Fault,State,Error,LAN,WAN
商业数据
订货号
2700634
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DNN311
产品关键代码
DNN311
GTIN
4046356597272
单件重量(含包装)
897.5 g
单件重量(不含包装)
725 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
19170406
ETIM
ETIM 9.0
EC001478
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43222600
认证
UL认证
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: E238705
cUL Listed
认证ID: E366272
UL认证
认证ID: E366272
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
2060798c-c464-4ae8-9fa4-1090027c60ea
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
22.05千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
FL MGUARD LIC FW RD
-
许可
2701356
FL MGUARD LIC MODBUS INSPECTOR
-
许可
2702980
FL MGUARD LIC CIM
-
许可
2701083
FL MGUARD LIC VPN-100
-
许可
2702546
FL MGUARD LIC OPC INSP
-
许可
2702191
FL MGUARD LIC FW/VPN RD
-
许可
2702193
FL MGUARD DM UNLIMITED
-
软件
2981974
SD FLASH 2GB
-
程序/组态存储器
2988162
FL MGUARD LIC FW MNT 2030
-
许可
1493074
优势
中央管理工具
最高的安全性
最强的功能
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
Product Help