NAT防火墙
FL MGUARD 1102
-
路由器
1153079
Security-Router 系列,2 RJ45端口 10/100/1000 Mbps,保护等级: IP20,环境温度(工作): 0 °C ... 60 °C,电源电压范围: 18 V DC ... 32 V DC,NAT,Easy Protect Mode保护,无需配置,测试模式下对配置进行非阻塞验证,状态检测防火墙
提供免费下载。
下载
产品详情
cULus Listed
认证ID: E366272适配产品
优势
新的防火墙助手可帮助您建立 防火墙规则
大数据流量
以低成本实现网络安全
测试模式:轻松测试创建的防火墙规则,而不影响系统可用性
Easy Protect Mode:无需组态,使用线桥即可阻止外部网络的访问