CUC-V14-C1ZNI-T/R4IP8:10
-
RJ45连接器
1408092
Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带RJ45连接器插芯,8位,采用IDC快速连接技术,用于1线和7线芯,23 ... 22 AWG,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径
Push-Pull推挽式连接器(型号14),压铸锌合金,带RJ45连接器插芯,8位,采用IDC快速连接技术,用于1线和7线芯,23 ... 22 AWG,适用于5.5 mm ... 10 mm的电缆直径