ELR W1/ 2-24DC
-
换向负载继电器
2963598
双向负载继电器,用于驱动直流电机,带LED和保护电路,输出: 10 ... 30 V DC/2 A
产品详情
| 产品类型 | 固态接触器 |
| 产品系列 | CONTACTRON |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 相数 | 1 |
| 测试电压 (输入/输出) | 2.5 kVrms (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 输入名称 | 设备电源 |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC |
| 控制电源电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 额定控制电源电流IS | 7 mA |
| 保护电路 | 电涌保护 |
| 控制 | |
| 输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
| 电耗量 | 3 mA |
| 额定操作电压UC | 24 V DC |
| 触发电压范围 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 额定操作电流IC | 3 mA |
| 典型响应时间 | 200 µs |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 33 V DC |
| 切换时间RL/LL(打开时间) | 80 ms |
| 直流输出 | |
| 额定工作电压Ue | 24 V DC |
| 工作电压范围 | 10 V DC ... 30 V DC |
| 额定工作电流 (负载输出) | 2 A |
| 负载电流 | 2 A (行间无间距) |
| 静态电流 | 大约 7 mA (断开时) |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 过电压保护 | > 33 V DC |
| 短路时的电流限值 | 15 A |
| 控制回路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 负载电路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| 状态显示 | LED (黄色) |
| 工作电压显示 | 绿色LED |
| 宽度 | 12.5 mm |
| 高度 | 99 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| UL认证 | |
| 证书 | NLDX.E228652 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 可并列安装,间距请见降低额定值 |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨,下电机输出) |
| 订货号 | 2963598 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK7621 |
| 产品关键代码 | DK7621 |
| GTIN | 4017918943592 |
| 单件重量(含包装) | 107 g |
| 单件重量(不含包装) | 107 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |