CM 90-ELR-W3/5-R
-
换向负载继电器
2940113
电子换向负载继电器,用于直接驱动三相设备,带指示灯和保护电路,输出: 400 V AC/ 3 x 5 A
产品详情
| 产品类型 | 固态接触器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 相数 | 3 |
| 主电源类型 | 3相 |
| 测试电压 (输入/输出) | 3.5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| 电源 | |
| 输入名称 | 设备电源 |
| 额定供电电压 | 24 V DC |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 电涌保护 | |
| 转换频率 | 2.5 Hz (RL / LL) |
| 控制 | |
| 输入名称 | 控制输入右侧/左侧 |
| 交流输出 | |
| 额定输出电压 | 400 V AC +10 % -20 % |
| 额定输出电压范围 | 320 V AC ... 440 V AC |
| 峰值静态电压 | 1000 V |
| 干线频率 | 50 Hz |
| 60 Hz | |
| 连续负载电流 | 3x 5 A (参见温度负荷曲线) |
| 负载电流范围 | 150 mA |
| 漏电流 | 7 mA |
| 残压 | 1.7 V |
| 电涌电流 | 230 A (t = 10 ms) |
| 保护电路 | RCV电路 |
| 过电压保护 | 750 V |
| 继电器输出: 报警触点 | |
| 额定输出电压 | 24 V DC +25 % -20 % |
| 连续负载电流 | 100 mA |
| 保护电路 | 解耦二极管 |
| 空运转; 续流二极管 | |
| 状态显示 | LED |
| 继电器输出: “右侧/左侧” | |
| 输出数目 | 2 |
| 额定输出电压 | 24 V DC +25 % -20 % |
| 连续负载电流 | 100 mA |
| 保护电路 | 解耦二极管 |
| 空运转; 续流二极管 | |
| 状态显示 | LED |
| 控制回路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 负载电路 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 14 |
| 宽度 | 90 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 116 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 | |
| DIN VDE 0160(相关内容) | |
| IEC 801-5 |
| 组装说明 | 排列间隔=20mm |
| 安装位置 | 垂直(水平DIN导轨) |
| 订货号 | 2940113 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 产品关键代码 | DK7222 |
| GTIN | 4017918079871 |
| 单件重量(含包装) | 662.9 g |
| 单件重量(不含包装) | 622.9 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |