PSI-REP-CNET - 中继器
2313737

用于电气隔离并提高DeviceNet可用范围的模块化分段耦合器,数据传输速率最高达5 Mbps,4端隔离,可安装在DIN导轨上,24 V DC电源

产品详情







适配产品

优势

位数重定时,用于设备的无限层叠
经认证可用于2区
通过DIN导轨连接器进行电源电压和数据信号的路径铺设
所有连接均可通过BNC连接器或一个COMBICON插拔式连接器进行连接
可使用DIN导轨连接器以模块化方式与PSI-MOS FO转换器相连接
所有接口之间的高等级电气隔离(ControlNet(A) // ControlNet(B) // 电源 // DIN导轨连接器)
通过备选系统电源装置为冗余电源供电