PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - 继电器模块
2834685

预制继电器模块,回拉式弹簧接线,包括: 继电器底座、内置LED的可插拔工业继电器、续流二极管、手动操作杆和固定夹 输入电压: 24V DC,2PDT,10A

产品详情









适配产品


优势

带可检测手动操作和状态指示LED的继电器
带续流二极管的DC类型,集成在继电器中
由于采用了1/3层继电器底座,可实现合理的触点排列
4个PDT带多层金触点
机械开关位置显示