PR2-BSP3/4X21 - 继电器底座
PR2-BSP3/4X21
-
继电器底座
2833589
继电器底座PR2-B,用于2PDT或4PDT工业继电器REL-IR,1/3层,弹簧接线,可接插输入/干扰抑制模块,可安装在NS35/7.5导轨上
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
电气特性
额定电压 U
N
300 V AC/DC
额定电流I
N
10 A
连接数据
输入侧
连接方式
回拉式弹簧连接
剥线长度
12 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
输出侧
连接方式
回拉式弹簧连接
剥线长度
12 mm
刚性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.2 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
24 ... 16
尺寸
宽度
31 mm
高度
95 mm
深度 固定夹
84 mm (EL2-P35)
材料规格
颜色
绿色 (RAL 6021)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 85 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2833589
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6324
产品关键代码
DK6324
GTIN
4017918933814
单件重量(含包装)
99.22 g
单件重量(不含包装)
78.04 g
原产地
CN
分类
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122335
产品环境合规性
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
REL-IR/LDP-220DC/2X21
-
单个继电器
2834957
REL-IR/LDP-220DC/4X21AU
-
单个继电器
2834973
附件
MP 1
-
标签
2833631
优势
带弹出功能和标记位置的继电器固定夹
插拔式输入/干扰抑制模块
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助