PLC-RSP- 48DC/21
-
继电器模块
2966498
PLC-INTERFACE,由带弹簧连接器的基座端子模块PLC-BSP.../21和带多层触点的插拔式微型继电器组成,可安装在NS 35/7.5导轨上,1PDT,输入电压48V DC
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 通用 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 绝缘特性: 标准/条例 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.44 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 48 V DC |
| 输入电压范围 | 37.4 V DC ... 60 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 9.2 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 备用二极管; 续流二极管 | |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 根据客户要求提供 |
| 最小切换电流 | 10 mA (12 V时) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 23 W (110 V DC) | |
| 40 W (220 V DC) | |
| 1500 VA (250 V AC) | |
| 开关容量 | 2 A (24 V、DC13时) |
| 0.2 A (110 V、DC13时) | |
| 0.1 A (220 V、DC13时) | |
| 3 A (24 V、AC15时) | |
| 3 A (120 V、AC15时) | |
| 3 A (230 V、AC15时) | |
| 线圈侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 触点侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 标准/条例 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| IEC 60947-5-1 | |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2966498 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK621A |
| 产品关键代码 | DK621A |
| GTIN | 4017918165321 |
| 单件重量(含包装) | 32.01 g |
| 单件重量(不含包装) | 30.17 g |
| 原产地 | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060935
-
REL-MR- 24DC/21 - 单个继电器 2961105
优势
薄型设计
通过V8适配器实现有效的系统连接
线圈和触点之间安全隔离
RT III密闭继电器
集成式输入模块与干扰抑制模块
功能型插入式桥接片