PLC-RSP- 24DC/ 1/SEN
-
继电器模块
2967361
PLC传感器继电器,由采用弹簧连接的基座端子PLC-BSP...SEN和带功率型触点的可插拔微型继电器组成,可安装在NS 35/7.5导轨上,1个常开触点,输入电压24VDC
产品详情
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 01.04.2026 |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| UN下的典型输入电流 | 9 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 8 ms |
| 保护电路 | 阻尼二极管,极性保护二极管 |
| 工作电压显示 | 是 |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC (当相邻两个模块的相同接线端子间的电压大于250V(L1、L2、L3),必须使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等电位桥接) |
| 最小切换电压 | 12 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 根据客户要求提供 |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 线圈侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 触点侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN EN 50178/VDE 0160(相关部分) | |
| IEC 60255/DIN VDE 0435(相关部分) | |
| DIN EN 50178/VDE 0160 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2967361 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | 08 |
| 产品关键代码 | DK622A |
| GTIN | 4017918165215 |
| 单件重量(含包装) | 31.65 g |
| 单件重量(不含包装) | 31.65 g |
| 原产地 | DE |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 不适用 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|