PLC-RSC-12DC/1/SSI
-
继电器模块
1094760
PLC-INTERFACE,包括采用螺钉连接的基座端子和“热”插拔微型继电器以及内部放大器电路和一个用于弱信号源的适当辅助电源,1个常开触点,12 V DC额定输入电压
产品详情
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 弱信号源 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.22 W |
| 绝缘特性: 线圈/触点 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定脉冲耐受电压 | 6 kV |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 3 |
| 电源 | |
| 额定供电电压 | 24 V DC (Us) |
| US的电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电流 | 9 mA |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 12 V DC |
| 输入电压范围 | 9.6 V DC ... 14.4 V DC (20 °C) |
| 额定电压 (“热”插拔电磁式继电器) | 24 V DC |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 1 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 7 ms |
| 保护电路 | 极性保护 |
| 电涌保护 | |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个N/O 触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点类型 | 电源针位 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 12 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 10 A (4 s) |
| 最小切换电流 | 10 mA |
| 短路电流 | 200 A (条件短路电流) |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 140 W (24 V DC) |
| 20 W (可用于48 V DC) | |
| 18 W (可用于60 V DC) | |
| 23 W (可用于110 V DC) | |
| 40 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 最低通断容量 | 120 mW |
| 输出熔断器 | 4 A gL/gG NEOZED |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (单套管) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1.5 mm² (TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.45 Nm ... 0.55 Nm (通常情况下,在进行导线连接时,必须对这些端子底座进行支撑(用单手握住,支撑在壳体上)) |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| UKCA | |
| 证书 | UKCA合规 |
| 造船业许可 | |
| 证书 | TAE0000196 |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 造船业数据 | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| 振动 | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| 电磁兼容性 | 符合EMC条例 |
| 低压指令 | 符合低电压指令 |
| 标准/规程 | IEC 60947-5-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1094760 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6226 |
| 产品关键代码 | DK6226 |
| GTIN | 4055626921501 |
| 单件重量(含包装) | 36.31 g |
| 单件重量(不含包装) | 32.12 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead|7439-92-1 (CAS编号: 不适用) |
| SCIP | 69582daa-48a5-41a9-be51-5a0cae825de1 |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - 快速标记条 1051003
-
ZB 6 CUS - 快速标记条 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - 用于端子的标记条 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - 用于端子的标记条 1051430
-
UC-TM 6 - 用于端子的标记条 0818085
-
UC-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0824589
-
UCT-TM 6 - 用于端子的标记条 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - 用于端子的标记条 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
REL-MR- 24DC/21 - 单个继电器 2961105