PLC-2RSP-24DC/ 1
-
继电器模块
2987312
带有两个独立继电器的PLC-INTERFACE,包括PLC-BSP.../21底座端子,采用回拉式弹簧连接并带有两个集成的继电器,功率触点,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5,2 x 1个常开触点,输入电压24 V DC
产品详情
| 产品类型 | 继电器模块 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 两个内置继电器 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 2x 107 开关次数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 基础隔离 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.17 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 3 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 测试电压 (触点/触点) | 3 kV AC (50 Hz,1分钟,触点/触点) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 驱动和功能 | 单稳态 |
| UN下的典型输入电流 | 7 mA |
| 典型响应时间 | 4 ms |
| 典型释放时间 | 6 ms |
| 保护电路 | 极性保护; 极性保护二极管 |
| 备用二极管; 续流二极管 | |
| 工作电压显示 | 黄色LED |
| 切换 | |
| 触点类型 | 2个常开触点(2个继电器,带1个常开触点) |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 有关开关触点的备注 | 2x |
| 触点材料 | AgNi |
| 最大切换电压 | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 最小切换电压 | 24 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 3.5 A |
| 最小切换电流 | 5 mA |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 84 W (24 V DC) |
| 24 W (可用于48 V DC) | |
| 24 W (可用于60 V DC) | |
| 31 W (可用于110 V DC) | |
| 46 W (可用于220 V DC) | |
| 875 VA (可用于250 V AC) | |
| 线圈侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 触点侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 6.2 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 86 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (继电器底座) | IP20 (继电器底座) |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 60 °C |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2987312 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK622C |
| 产品关键代码 | DK622C |
| GTIN | 4046356451222 |
| 单件重量(含包装) | 32.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 32.46 g |
| 原产地 | DE |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
FBST 500-PLC BU - 插入式跨接线 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 插入式跨接线 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 单个插入式桥接件 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 单个插入式桥接件 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 单个插入式桥接件 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 单个插入式桥接件 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
PLC-ATP BK - 隔板 2966841
-
PLC-ESK GY - 电源接线端子 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 螺丝刀 1204517
优势
6.2 mm壳体中置有两个开关通道
比6.2 mm常用继电器的通道密度大100%
线圈和触点之间以及触点之间的安全隔离,符合DIN EN 50178
内置输入电路/保护电路
螺钉和插拔式连接