EMG 22-REL/KSR-120/21-21
-
继电器模块
2953977
继电器模块,带固态微型电磁式继电器,触点(AgNi): 中型到大型负载,2PDT,输入电压120 V AC/DC
产品详情
使用限制 | |
EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
产品类型 | 继电器模块 |
操作模式 | 100%工作因数 |
机械寿命 | 约 5x 107 开关次数 |
数据管理状态 | |
最近一次数据维护日期 | 19.03.2025 |
额定条件下的最大功耗 | 0.72 W |
测试电压 (线圈/触点) | 2.5 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
测试电压 (触点/触点) | 1 kV AC (50 Hz,1分钟,触点/触点) |
线圈侧 | |
额定输入电压 UN | 120 V AC/DC |
输入电压范围 | 102 V AC/DC ... 127.2 V AC/DC (20 °C) |
驱动和功能 | 单稳态 |
驱动(极性) | 极化 |
UN下的典型输入电流 | 6 mA |
典型响应时间 | 8 ms |
典型释放时间 | 10 ms |
保护电路 | 桥式整流器; 桥式整流器 |
压敏电阻; 压敏电阻 | |
工作电压显示 | 黄色LED |
切换 | |
触点类型 | 2个转换触点 |
开关触点类型 | 单触点 |
触点材料 | AgNi |
最大切换电压 | 250 V AC/DC |
限制连续电流 | 3 A |
最大冲击电流 | 5 A |
最大额定功率值(电阻负载) | 70 W (24 V DC) |
85 W (可用于48 V DC) | |
60 W (可用于60 V DC) | |
40 W (可用于110 V DC) | |
60 W (可用于220 V DC) | |
750 VA (可用于250 V AC) |
线圈侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
触点侧 | |
连接方式 | 螺钉连接 |
剥线长度 | 8 mm |
螺纹 | M3 |
刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
宽度 | 22.5 mm |
高度 | 75 mm |
深度 | 62.5 mm |
颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
环境条件 | |
环境温度(运行) | -20 °C ... 50 °C |
标准/规程 | VDE 0160 |
VDE 0435(分段) | |
VDE 0110b |
安装类型 | DIN导轨安装 |
安装位置 | 任意 |
订货号 | 2953977 |
包装单位 | 10 pc |
最小订货量 | 10 pc |
注意 | 定制(不可退回) |
销售关键代码 | DK61C2 |
产品关键代码 | DK61C2 |
GTIN | 4017918084707 |
单件重量(含包装) | 62 g |
单件重量(不含包装) | 62 g |
原产地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
SCIP | 3bd75610-8059-4b5c-a69f-ed8bd4b91e76 |