EMG 17-REL/SG-B 24/21/P
-
继电器模块
2956411
继电器模块,带焊接式剩磁微型开关继电器,带正向开关二极管接线,触点(AgSnO):较小至较大负载,1个PDT,24 V DC输入电压
产品详情
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品系列 | EMG |
| 应用 | 通用 |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 绝缘 | 安全隔离,增强型绝缘 |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 数据管理状态 | |
| 最近一次数据维护日期 | 12.09.2025 |
| 额定条件下的最大功耗 | 0.19 W |
| 测试电压 (线圈/触点) | 4 kVrms (50 Hz,1分钟,线圈/触点) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 4 kV |
| 线圈侧 | |
| 额定输入电压 UN | 24 V DC |
| 输入电压范围 | 19.2 V DC ... 26.4 V DC (20 °C) |
| 驱动和功能 | 双稳态 |
| 驱动(极性) | 极化 |
| UN下的典型输入电流 | 典型值 8 mA |
| 典型响应时间 | 5 ms |
| 典型释放时间 | 5 ms |
| 脉冲时间范围 | 30 ms ... 5 s |
| 线圈电压 | 24 V DC |
| 保护电路 | 备用二极管; 续流二极管 |
| 极性保护; 极性保护二极管 | |
| 切换 | |
| 触点类型 | 1个转换触点 |
| 开关触点类型 | 单触点 |
| 触点材料 | AgSnO |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 最小切换电压 | 5 V (100 mA时) |
| 24 V (1 mA时) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 最大冲击电流 | 8 A |
| 最小切换电流 | 1 mA (24 V) |
| 100 mA (5 V) | |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24 V DC) |
| 43 W (可用于48 V DC) | |
| 42 W (可用于60 V DC) | |
| 55 W (可用于110 V DC) | |
| 100 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250 V AC) | |
| 切换: 镀金层被破坏时 | |
| 最大切换电压 | 250 V AC/DC |
| 极限持续电流 | 5 A |
| 最大冲击电流 | 6 A |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 120 W (24 V DC) |
| 40 W (可用于48 V DC) | |
| 35 W (可用于60 V DC) | |
| 30 W (可用于110 V DC) | |
| 55 W (可用于220 V DC) | |
| 1250 VA (可用于250 V AC) | |
| 线圈侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 触点侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 宽度 | 17.5 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 | 62.5 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 50 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2956411 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK61C2 |
| 产品关键代码 | DK61C2 |
| GTIN | 4017918085773 |
| 单件重量(含包装) | 47.5 g |
| 单件重量(不含包装) | 46.84 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
| ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | d4726098-5857-4c1f-a1f7-eb29c98495bf |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.409千克二氧化碳当量 |