EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38 BK
-
继电器
2949994
继电器模块,耐受高启动电流,焊接有继电器插头,触点(AgSnO2 + 容性WO): 中型到大型负载,1个常开触点,输入电压24V DC,最大启动电流80A
产品详情
适配产品
优势
可卡接到标准EN DIN导轨上
可采用菲尼克斯电气的标记材料进行清晰的端子标记
模块化、可在DIN导轨安装的EMG外壳,厚度仅17.5 mm
方便的插拔式壳体
便于维护