PLC-BSP- 60DC/21HC
-
继电器底座
2912374
14 mm PLC基座端子,适用于大持续电流,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,带1个转换触点,输入电压60 V DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
14 mm PLC基座端子,适用于大持续电流,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7,5上,带1个转换触点,输入电压60 V DC
| 使用限制 | |
| EMC说明 | EMC:A类产品,参见下载区内的制造商声明 |
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | PLC-INTERFACE |
| 应用 | 大冲击电流 |
| 套件包括 | 2912303 PLC-RSP- 60DC/21HC |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-60DC/21HC;微型光耦,OPT-60DC/24DC/5,OPT-60DC/230AC/2 |
| 额定输入电压 UN | 60 V DC |
| 保护电路 | 续流二极管 |
| 额定输入电压 UN | 60 V DC |
| 兼容组件 | 微型继电器,REL-MR-60DC/21HC;微型光耦,OPT-60DC/24DC/5,OPT-60DC/230AC/2 |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 回拉式弹簧连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |
| 宽度 | 14 mm |
| 高度 | 80 mm |
| 深度 | 94 mm |
| 颜色 | 绿色 (RAL 6021) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V0 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2912374 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK6221 |
| 产品关键代码 | DK6221 |
| GTIN | 4046356050784 |
| 单件重量(含包装) | 444.44 g |
| 单件重量(不含包装) | 444.44 g |
| 原产地 | 交货时随附原产国信息。 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |