PLC-BSP- 24UC/ 1/ACT - 继电器底座
2982809

6.2 mm PLC底座端子适用于输出功能,采用回拉式弹簧连接,不带继电器或固态继电器,用于安装在DIN导轨NS 35/7.5上,带有负载返回线连接(BB),1个常开触点,输入电压24 V AC/DC

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情







适配产品




优势

用于对控制器和执行器进行耦合的带固态继电器的PLC执行器系列,如电机,接触器,阀门等。