ImpulseCheck是市电领域首个电涌保护器辅助系统。该系统由一台IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT脉冲测量设备、传感器以及PROFICLOUD中的ImpulseAnalytics应用程序构成。可随时在线获得电涌保护装置的当前状态。除了监控电涌保护器外,ImpulseCheck和ImpulseAnalytics还会对系统的电磁兼容性进行简单而全面的分析。准确记录电源线上的电磁干扰有助于得出关于其成因的结论。在导致发生系统故障之前便可检测到可能的干扰变量。这意味着服务和维护工作可提前计划和更高效地执行。除了使用ImpulseAnalytics之外,在云中获取和评估的数据也可以通过Modbus/TCP或RESTful网页服务直接在设备上访问。
IPCH-4X-PCL-TCP-24DC-UT
-
脉冲测量设备
1045379
用于记录外部传感器电缆上的电涌电流和瞬态过电压的评估单元。通过以太网将测量数据传输到PROFICLOUD。在云中评估的数据可以通过Modbus/TCP或RESTful网页服务直接在设备上访问。
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
提供免费下载。
下载
产品详情
cUL Listed
认证ID: E357804适配产品
优势
实时获取系统信息:测量系统状态并确定SPD的剩余预期使用寿命(健康状态)
始终保证安全性:只需按一下按钮,可随时生成符合标准的状态报告
受益于数字化附加值和服务:基于云的数据采集,并且能够显示和组合测量值,可支持全新的自动化过程