通过URM4触点扩展设备可对安全相关信号进行进一步处理,例如42至230 V AC/DC输入电压范围内的浮地触点。触点扩展设备专门用于超过24 V额定电压的运行范围。
该新型设备已根据EN 50156进行了检验认证,因此可毫无问题地应用到炉窑中。特别是在与相应的PSR安全继电器(作为基础设备)配套使用时,其安全电路可满足PL e级或SIL 3的要求。
PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC
-
扩展模块
2702925
单通道或双通道触点扩展,带宽域输入,4个常开触点,1个常闭触点,1个确认电流路径,与基本设备一起使用,符合Cat.4类、PL e(EN ISO 13849标准),可插拔的直插式接线端子,宽度:22.5 mm
提供免费下载。
下载
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 扩展模块 |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型启动时间(Us时) | < 100 ms (有Us/通过A1控制时) |
| 典型释放时间 | < 40 ms (42 V DC时,通过A1控制) |
| < 200 ms (230 V AC时,通过A1控制) | |
| 恢复时间 | < 1 s |
| 额定条件下的最大功耗 | 16.1 W (IL² = 72 A²时,P总计最大 = 1.7 W + 14.4 W) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 42 V AC/DC -15 % / +10 % |
| 230 V AC/DC -15 % / +10 % | |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 35 mA (42 V DC时) |
| 典型值 15 mA (230 V AC) | |
| US时的功耗 | 1.5 W (适用直流电) |
| 1.7 W (AC) | |
| 视在功率 | 最大 3.5 VA (US时) |
| 冲击电流 | < 20 A (Δt = 100 μs,当Us时) |
| 保护电路 | 电涌保护; 抑制二极管和压敏电阻 |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14,23/24,33/34,43/44) | |
| 输出说明 | 串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 4 |
| 触点类型 | 4路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 8 A | |
| 开关容量 | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A (注意降容) |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 输出熔断器 | 6 A gL/gG (高要求) |
| 4 A gL/gG (低要求) | |
| 继电器: 诊断触点 (51/52) | |
| 输出说明 | 2个串联常开触点,浮地 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1路反馈回路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| 开关容量 | 1 A (AC15) |
| 1 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 1 A (参见衰减曲线) |
| 总电流值的平方 | 1 A2 (参见衰减曲线) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 输出熔断器 | 1 A (gL/gG) |
| 继电器: 信号传输电流通路 (61/62) | |
| 输出说明 | 2个并联常闭触点,浮地 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最大 6 A |
| 开关容量 | 5 A (AC15) |
| 6 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A (注意降容) |
| 总电流值的平方 | 36 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 0.5 Hz |
| 输出熔断器 | 1 A (gL/gG) |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz,振幅0.15 mm,2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2702925 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA151 |
| 产品关键代码 | DNA151 |
| GTIN | 4055626428895 |
| 单件重量(含包装) | 184.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 170.91 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 4b330aef-4171-49b2-8664-06593ca59094 |