PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B
-
扩展模块
2981046
产品详情
| 应用说明 | |
| 应用说明 | 只用于工业应用 |
| 产品类型 | 安全继电器 |
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 扩展模块 |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 额定条件下的最大功耗 | 2.21 W |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压/绝缘 | 4 kV基础安全隔离: 所有电流通路与外壳之间 6 kV增强型隔离耐压: A1/A2、11/12、23/24、71/72与33/34、43/44、53/54、63/64之间 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 81 mA (AC) |
| 典型值 71 mA (DC) | |
| US时的功耗 | 典型值 1.94 W (AC) |
| 典型值 1.7 W (DC) | |
| 冲击电流 | 典型值 175 mA (Δt = 5 ms,Us时) |
| 滤波时间 | 2 ms (在A1处,在电压骤降Us的情况下) |
| 保护电路 | 电涌保护; 压敏电阻 |
| 继电器: 启用电流通路 (23/24 ... 63/64) | |
| 输出数目 | 5 |
| 触点类型 | 5路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 20 A (Δt 100 ms) | |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 2.5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 通断容量(360/h周期) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| 极限持续电流 | 6 A (注意降容) |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 注意衰减和负载极限曲线 |
| 最大额定功率值(电感负载) | 注意衰减和负载极限曲线 |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG |
| 继电器: 信号传输电流通路 (71/72) | |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1个信号传输电流通路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 5 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最小 10 mA |
| 最大 20 A (Δt 100 ms) | |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 2.5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 通断容量(360/h周期) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 参见负载极限曲线 |
| 最大额定功率值(电感负载) | 参见负载极限曲线 |
| 输出熔断器 | 6 A (gL/gG) |
| 继电器: 路反馈回路 (11/12) | |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1路反馈回路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最大 250 V AC/DC |
| 最小 5 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 50 mW |
| 冲击电流 | 最大 20 A (Δt 100 ms) |
| 符合IEC 60947-5-1标准要求的开关容量 | 2.5 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| 通断容量(360/h周期) | 4 A (24 V DC) |
| 4 A (230 V AC) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 |
| 切换频率 | 最大 1 Hz |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 参见负载极限曲线 |
| 最大额定功率值(电感负载) | 参见负载极限曲线 |
| 输出熔断器 | 6 A (gL/gG) |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 分类 | 4 (与适当的评估装置配套使用) |
| 性能等级(PL) | e (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C (注意降容) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | 最大 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 冲击 | 15g |
| 振动(操作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 参见衰减曲线 |
| 安装位置 | 垂直或水平 |
| 订货号 | 2981046 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA152 |
| 产品关键代码 | DNA152 |
| GTIN | 4017918915520 |
| 单件重量(含包装) | 207.4 g |
| 单件重量(不含包装) | 20.4 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ef99455f-dd90-451d-b367-bc97d6785ff7 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 3.96千克二氧化碳当量 |
优势
单通道/双通道控制
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准