PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - 扩展模块
2964005

单通道或双通道触点扩展模块,5个常开触点,1个常闭触点,1个反馈回路,与基本设备一起使用,符合EN ISO 13849安全隔离标准的Cat. 4类PL e级要求,宽度:35 mm,可插拔的直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情








适配产品



优势

五路常开安全触点输出,一路辅助常闭触点输出,一个反馈回路
单通道/双通道控制
最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准