PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 耦合继电器
2981965

安全耦合继电器,带机械联锁触点,5个常开触点,1个常闭触点,可插拔的直插接线端子,宽度:22.5 mm

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最高符合 1级,PL c符合ISO 13849-1,SIL 1符合IEC 62061
符合EN 50205标准的机械联锁触点,实现安全回读
由于采用了集成型报警触点,因此认证测试简单,符合IEC 61508由于
单通道或双通道控制
5 路常开安全触点输出,1 路反馈回路