PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
扩展模块
2981525
带TBUS接口的单通道触点扩展模块,4个 常开触点,1个 常闭触点,1个 反馈回路,在0.5秒 ... 30 秒之间可调的关断延迟,符合EN ISO 13849标准的Cat. 3、PL e的要求,宽度:22.5 mm,可插拔的直插式端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 扩展模块 |
| 控制 | 单通道 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | 典型值 20 ms (手动,监控启动) |
| 典型值 150 ms (自动启动) | |
| 典型释放时间 | 典型值 20 ms (根据需要,通过传感器回路) |
| 延迟时间范围 | 0.5 s ... 38 s ±20 % |
| 恢复时间 | 1 s (符合安全功能的要求) |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压/绝缘 | 4kV/基础安全隔离(输入回路/常闭触点和常开安全触点输出之间6kV增强型安全隔离)。 |
| 电源 | |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 84 mA (US时) |
| US时的功耗 | 典型值 2 W |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 抑制二极管 | |
| 数字量: K1/K2 | |
| 输入说明 | 安全相关 |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 继电器: 启用电流通路 (27/28,37/38,47/48,57/58) | |
| 输出说明 | 串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 4 |
| 触点类型 | 4路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 15 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 0.4 W |
| 冲击电流 | 最小 25 mA AC/DC |
| 最大 6 A | |
| 通断容量(360/h周期) | 5 A (AC15) |
| 通断容量(3600/h周期) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 50 A2 (注意降容) |
| 切换频率 | 1 Hz |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24V DC,τ=0ms,常闭触点65/66: 72W) |
| 288 W (48V DC,τ=0ms,常闭触点65/66: 144W) | |
| 77 W (110VDC,t=0ms) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250 V AC,τ = 0 ms,常闭触点65/66: 750VA) | |
| 最大额定功率值(电感负载) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC,τ = 40 ms) | |
| 35 W (110V DC,τ=40ms) | |
| 33 W (220V DC,τ=40ms) | |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG NEOZED (高要求) |
| 4 A gL/gG (低要求) | |
| 继电器: 路反馈回路 (15/16) | |
| 输出说明 | 2个常闭触点串联,延迟式,非浮地,安全相关 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1路反馈回路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最大 26.4 V |
| 切换频率 | 1 Hz |
| 继电器: 路反馈回路 (65/66) | |
| 输出说明 | 2个并联常闭触点,非安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 1 |
| 触点类型 | 1个信号传输电流通路 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最小 15 V |
| 最大 250 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 0.4 W |
| 冲击电流 | 最小 25 mA |
| 最大 3 A | |
| 极限持续电流 | 3 A |
| 切换频率 | 1 Hz |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 状态显示 | 2 x LED (绿色) |
| 工作电压显示 | 1 x LED(绿色) |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 1 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 (与适当的评估装置配套使用) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2981525 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA233 |
| 产品关键代码 | DNA233 |
| GTIN | 4017918996819 |
| 单件重量(含包装) | 233.18 g |
| 单件重量(不含包装) | 168.02 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 9523db36-0851-4e1c-ac0e-e3555eac1c4f |
适配产品
优势
最高可达Cat. 3/PL e EN ISO 13849-1,SIL 3 EN IEC 62061,SIL 3 IEC 61508
带4路常开安全触点输出,1路辅助常闭触点输出,各带1个反馈回路,均带漏码继电器
单通道控制