PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B
-
安全继电器
2981499
安全继电器,适用于急停、安全门和磁性开关以及光栅,最高可达SIL 3、Cat. 4、PL e安全等级,符合EN ISO 13849标准,2个常开触点,带TBUS接口,自动或手动激活,可插拔的直插式接线端子
提供免费下载。
下载
产品详情
| 产品系列 | PSRclassic |
| 应用 | 急停按钮 |
| 安全门 | |
| 光栅 | |
| 电磁开关 | |
| 控制 | 单通道和双通道 |
| 机械寿命 | 约 107 开关次数 |
| 继电器型号 | 带机械联锁触点的机电式继电器,符合IEC/EN 61810-3标准 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压等级 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 次数 | |
| 典型响应时间 | 20 ms (手动复位) |
| 150 ms (自动启动) | |
| 典型释放时间 | 10 ms |
| 恢复时间 | 1 s |
| 额定条件下的最大功耗 | 1.68 W |
| 额定操作模式 | 100 %符合条件 |
| 额定绝缘电压 | 250 V |
| 额定过电压/绝缘 | 见数据表“绝缘配合”章节。 |
| 电源 | |
| 品名 | A1/A2, PSR-TBUS |
| 额定控制电路电源电压US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| 额定控制电源电流IS | 典型值 70 mA |
| US时的功耗 | 典型值 1.7 W |
| 保护电路 | 串联保护,防止极性反转 |
| 抑制二极管 | |
| 数字量: S10,S12,S13,S22 | |
| 输入说明 | 安全相关 |
| 允许的导线最大总电阻 | 50 Ω (US下的输入和启动电路) |
| 保护电路 | 抑制二极管 |
| 继电器: 启用电流通路 (13/14, 23/24) | |
| 输出说明 | 串联2个常开触点,安全相关,浮地 |
| 输出数目 | 2 |
| 触点类型 | 2路常开安全触点输出 |
| 触点材料 | AgSnO2 |
| 开关电压 | 最大 250 V AC/DC |
| 最小 15 V AC/DC | |
| 通断容量 | 最小 0.4 W |
| 冲击电流 | 最小 25 mA |
| 最大 6 A | |
| 通断容量(360/h周期) | 5 A (AC15) |
| 通断容量(3600/h周期) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| 极限持续电流 | 6 A |
| 总电流值的平方 | 72 A2 (注意降容) |
| 机械寿命 | 10x 106开关次数 |
| 最大额定功率值(电阻负载) | 144 W (24VDC,t=0ms) |
| 288 W (48VDC,t=0ms) | |
| 77 W (110VDC,t=0ms) | |
| 88 W (220VDC,t=0ms) | |
| 1500 VA (250 V AC,τ = 0 ms) | |
| 最大额定功率值(电感负载) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC,τ = 40 ms) | |
| 35 W (110V DC,τ=40ms) | |
| 33 W (220V DC,τ=40ms) | |
| 输出熔断器 | 10 A gL/gG NEOZED |
| 信号: Y30 | |
| 输出说明 | PNP |
| 非安全相关 | |
| 输出数目 | 1 |
| 电压 | 典型值 23 V DC (US - 1 V) |
| 电流 | 最大 100 mA |
| 连接技术 | |
| 可插拔 | 是 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面,带套管,带塑料绝缘套管 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 柔性导线横截面,带不含绝缘套管的冷压头 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (只能使用CRIMPFOX 6夹线钳) |
| 导线横截面AWG | 24 ... 16 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 宽度 | 22.5 mm |
| 高度 | 112 mm |
| 深度 | 114.5 mm |
| 颜色 (外壳) | 黄色 (RAL 1018) |
| 外壳材料 | PA |
| 安全数据 | |
| 停止类别 | 0 |
| 安全数据: EN ISO 13849 | |
| 性能等级(PL) | e |
| 安全数据: IEC 61508 - 高要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: IEC 61508 - 低要求 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 安全数据: EN IEC 62061 | |
| 安全完整性水平(SIL) | 3 |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| 安装位置最低保护等级 | IP54 |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 55 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海平面以上) |
| 最大允许湿度(存放/运输) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| 允许的最大相对湿度(运行) | 75 % (平均,85%间歇,无冷凝) |
| CE | |
| 标识 | CE合规 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2981499 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DNA211 |
| 产品关键代码 | DNA211 |
| GTIN | 4046356051699 |
| 单件重量(含包装) | 185.7 g |
| 单件重量(不含包装) | 197.9 g |
| 原产地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | 3ffe7659-7c07-4479-bf6c-1b797cdb1c40 |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 6.132千克二氧化碳当量 |
适配产品
优势
最高可达Cat. 4/PL e 根据ISO 13849-1,SIL 3 根据 EN IEC 62061,SIL 3 根据 IEC 61508
带TBUS扩展的模块化系统
用于急停及安全门,也可用于评估光栅
2个启用电流通路,1个信号电流路径
单通道/双通道控制