PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - 安全继电器
2901429

用于急停和安全门监控的安全继电器,满足SIL 3或Cat. 4类、PL e(EN ISO 13849标准),单通道或双通道运行,3个启用电流路径,标称输入电压:230 V AC/DC,可插拔的直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最高可达Cat. 4/PL 根据EN ISO 13849-1标准,SIL 3根据IEN EC 62061标准,SIL 3根据IEC 61508标准
在一个设备中同时具有手动监控复位和自动复位功能
基础隔离
单通道/双通道控制
3个启用电流通路,1个信号电流路径