PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 安全继电器
2901431

安全继电器,用于急停和安全门,安全等级可达SIL 1,Cat. 1,PL c,依据具体应用,可满足SIL 3,Cat. 4,PL e安全等级要求,单通道运行,3个启用电流路径,额定输入电压为230 V AC,可插拔的直插式接线端子

提供免费下载。 下载

产品详情









适配产品



优势

最高可达Cat. 1/PL c ISO 13849-1,SIL 1 EN IEC 62061,SIL 1 IEC 61508
根据应用,最高可达Cat. 4/PL e ISO 13849-1,SIL 3 EN IEC 62061,SIL 3 IEC 61508
单通道控制
基础隔离